(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
NITTO KOGYO's terminal block (round/spade terminal type), [TBT] two-stage terminal block.
Number of Poles(Pole) | 16×2 | Mounting Method | Direct attachment | Screw Size | M3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Parts/Completed products | Assembled product | Wiring Method | Screw | Number of input/outputs | 2 to 2 |
Rated current (JIS)(A) | 20 |