(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Glass Tube Fuse TF Series【2 Pieces Per Package】

Glass Tube Fuse TF Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • TF-2001H
  • TF-2002H
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      58,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative images only.

Product Description

Line protection of small TVs, radios, AV audio equipment, small household equipment, etc. (125 V is also possible)

 
Part Number
TF-2020H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

58,720 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Voltage(V) 250 Rated Current(A) 2 Fuse size Ø6.35 X 30Mm
Fusing property B Type Breaking capacity(kA) 0.1 Lead Wire NA
JAN Code 4901087105991

Please check the type/dimensions/specifications of the part TF-2020H in the Glass Tube Fuse TF Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TF-2020H trong chuỗi Glass Tube Fuse TF Series.