(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Weather Resistant Metric Thread Cable Gland RMW Series (RMW8L-4B)

Weather Resistant Metric Thread Cable Gland RMW Series (RMW8L-4B)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      41,866VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A weather resistant cable gland using silicone rubber that is resistant to ultraviolet rays and aging degradation.
・ It is ideal for wiring waterproof equipment outdoors.

 
Part Number
RMW8L-4B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter Of Cable Used Color Screw Size Color Screw Standard Mounting hole diameter φ
(mm)
Conforming cable diameter
(mm)
Dimension L
(mm)

41,866 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 2.5~4mmBlackM8×1.25BlackM8 × 1.258.22.5 to 413

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Integrated Type Screw Standard Metric Thread Material Resin
Protection Function (Environmental Resistance) Waterproof / Flame Retardance / Weatherability Type Cable Gland Material Main body: Polyamide 66 (PA66) / Rubber bushing: Silicone rubber

Please check the type/dimensions/specifications of the part RMW8L-4B in the Weather Resistant Metric Thread Cable Gland RMW Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RMW8L-4B trong chuỗi Weather Resistant Metric Thread Cable Gland RMW Series.

Products like this...

Part Number
RMW40L-27S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter Of Cable Used Color Screw Size Color Screw Standard Mounting hole diameter φ
(mm)
Conforming cable diameter
(mm)
Dimension L
(mm)

195,456 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 18~27mmGreyM40×1.5Light grayM40 × 1.540.318 to 2718