(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

CE05/JL04V European Standard / Waterproof Angle Plug (Thread Type) (R1)

CE05/JL04V European Standard / Waterproof Angle Plug (Thread Type) (R1)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,162,508VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used for a wide range of applications, from power supplies to signals. Minimum order quantity: 1 pc. ·Connector type: round ·Compatible pins, contacts: female (socket), application: cable-to-cable, connection direction: equal angle steel

 
Part Number
CE05-8A24-11SGH-D-BAS(R1)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,162,508 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable pin/contact Female (socket) Wire connection method Solder Connection direction Angle
Allowable Voltage(V) 250 Protection function (environmentally resistant) IP67 Application Cable to cable
Representative Standard UL / TUV Connector Shape Round A/B/C CE05
Connector series initials A/B/C Ground terminal number G terminal / H terminal Shell Size 24

Please check the type/dimensions/specifications of the part CE05-8A24-11SGH-D-BAS(R1) in the CE05/JL04V European Standard / Waterproof Angle Plug (Thread Type) (R1) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CE05-8A24-11SGH-D-BAS(R1) trong chuỗi CE05/JL04V European Standard / Waterproof Angle Plug (Thread Type) (R1).