(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Staubli LK2-F ø2 mm Safety Stackable Hollow Plug, Test Lead (Part Number)

Staubli LK2-F ø2 mm Safety Stackable Hollow Plug, Test Lead

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 28.0033-03021
  • 28.0033-03022
  • 28.0033-03023
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      151,937VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·High flexibility, gold-plated, with ø2 mm hollow plug that can be stacked on both ends.
·PVC cable outer diameter: 0.5 mm2.

 
Part Number
28.0033-03021
28.0033-03022
28.0033-06021
28.0033-06022
28.0033-06023
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Lead wire length

151,937 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black0.3

151,937 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red0.3

160,157 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black0.6

160,157 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red0.6

160,157 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue0.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Other Specifications 2 mm connection