(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Raychem, ES-1000

Raychem, ES-1000
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      281,136VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Product family = ES1000
Wall type = Dual
Voltage (max) = .6 kV
Fluid type = Water
Color = Clear
Material = Illuminate modified polyolefin
Flexibility = Semi-rigid
Shrink temperature (minimum) = 110 °C
Resistance = Strain, wear, mechanical damage, fluid
Operating temperature range = -40 to 130 °C
Flammability = Non flame retardance
Restoration temperature = 135 °C
Applicable area = Global
Mounting method = Stick
Product source = US
Low out gas = No

 
Part Number
035377P004
085193P003
193197P004
576105P004
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Internal diameter (after contraction)
(mm)

523,327 VND

200 Piece(s) 6 Day(s) or more 10.851.912.41

948,073 VND

75 Piece(s) 6 Day(s) or more 17.782.414.45

281,136 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.72-1.27

347,343 VND

250 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.441.521.65

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tube Length(mm) 1000 Special Function/Application Abrasion Resistant Color Transparency
Shrinkage Rate 4:1 or More Flame Retardant NA Material Polyolefin
Shrinkage temperature(°C or more) 110