(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
・
(
・
・
・
・
・
・
・
Part Number |
---|
T-K6A-2425BK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Insertion Openings/Split Openings | Color | Dimensions | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470,769 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | Black | 240 × 50 × 32 mm | 4953103457171 |
Loading...Tải…
Plug shape | A-2 swing plug | Socket shape | A-2 socket | Switch form | Each Individual Port |
---|---|---|---|---|---|
Plug angle (draw direction at front position) | Straight | Function | Heat Resistant / Tracking prevention / Dust protection / Lightning Surge | Allowable power(W) | 1500 |
Supported countries (standards) | Japan (PSE) | Plug with insulation cap | Available | Double covering | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-K6A-2425BK in the Lightning Protection Power Strip With Dust Prevention Shutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-K6A-2425BK trong chuỗi Lightning Protection Power Strip With Dust Prevention Shutter.
Part Number |
---|
T-K6A-2425WH |
T-K6A-2625WH |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Insertion Openings/Split Openings | Color | Dimensions | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470,769 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 4 | White | 240 × 50 × 32 mm | 4953103457188 | ||
993,373 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 6 | White | 310 × 50 × 32 mm | 4953103457218 |