(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Product type | Round 20-core cable | Type | Connection cable | Length(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Product overview | Representative standard: UL |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-FXCBL10MM2H16X16Y in the Connection Cable Between MELSEC-FX Connector Type PLC And Terminal Block series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-FXCBL10MM2H16X16Y trong chuỗi Connection Cable Between MELSEC-FX Connector Type PLC And Terminal Block.