(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Safety Plug Cover

Safety Plug Cover

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      140,203VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It protects electrical appliance plugs and outlets and shuts out dust and moisture.
・ It prevents ignition of outlets due to undesired arcing.
・ It can be easily attached to the power supply plug and completely secures the plug.
・ It uses flame retardant electrical insulation silicone rubber.

 
Part Number
AN-202B-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

140,203 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC Outlet/Inlet Related Product (Other) Color White Type Dual use type for L-type/swivel plugs
Color White JAN Code 4901087086290

Please check the type/dimensions/specifications of the part AN-202B-W in the Safety Plug Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AN-202B-W trong chuỗi Safety Plug Cover.