(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DC Fan 04020VA [Former 1608VL] (Part Number)

DC Fan 04020VA [Former 1608VL]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      562,272VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

By rotating the fan by a direct current powered motor, it discharges heat generated inside of household electrical appliances, office equipment, etc., cools the inside.
MinebeaMitsumi's ball bearing or sleeve bearing is used for the bearing.

 
Part Number
04020VA-24N-AA-00
04020VA-24P-AT-00
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum air flow (DC input voltage)
(m3/min)
Volume (DC input voltage)
(dB)
Maximum static pressure (DC input voltage)
(Pa)
Rated current (50 Hz / 60 Hz)
(A)
Rated input (50 Hz / 60 Hz)
(W)
Signal output

562,272 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2932.576.60.071.68None

602,434 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.323799.30.12.4Rotation signal

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Input Voltage DC24V Size 40x40
Thickness 20mm Motor protection Automatic return system, reverse connection protection Allowable ambient temperature range (Operating)(°C) -10 to +70
Casing Material Plastic (black) UL94V-0 Impeller material Plastic (black) UL94V-0 Bearing Material Ball bearings
Lead Wire UL1007 AWG26 +: red, -: black Expected life(h) 40,000 Casing Rib