(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fuse Holder F-3321-N

Fuse Holder F-3321-N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      96,984VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative images only.

Product Description

[Features]A direct mount type soldering terminal fuse holder that can also be used as a plug-in terminal (type 187, t0.5).

 
Part Number
F-3321-N-1P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

96,984 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Size φ 6.4 × 30 mm/6.35 × 30 mm/6.35 × 31.8 mm Mounting Type Direct Attachment Rated Voltage(V) 250
Insulation Resistance(V) DC500 Number of Poles(P) 1 Main insulation material (Main body) Phenolic resin (UL94V-0)
Main Body Color Black Insulation Resistance 100 MΩ or more

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-3321-N-1P in the Fuse Holder F-3321-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-3321-N-1P trong chuỗi Fuse Holder F-3321-N.