(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A 60-mm square × 25-mm thick waterproof fan.
Model | DC Fan | Rated Voltage | DC12V | Frame Size | 60x60 |
---|---|---|---|---|---|
Frame thickness | 25mm | Classification | Waterproof | Sensor specifications | Pulse |
Safety standards | UL / TUV / CSA | Maximum air flow (DC input)(m3/min) | 0.72 | Sound pressure level (for DC input)(dB) | 37 |
Maximum static pressure (for DC input)(Pa) | 73.5 | Frame Shape | With ribs | Frame Material | Resin |
Speed code | D | Life Expectancy(h) | 60,000 |