(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For securing Kasabaran Collapsible Pipe used as a void pipe.
· Nails can be driven in at angle, which makes securing on a formwork easy.
· The Kasabaran Collapsible Pipe can be removed easily after concrete placement.
Type | Other | Color | White | Compatible | Ventilation pipe / Kasabaran Collapsible Pipe (ø100 only) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BKP-100 in the Voi-Pita (Void Fitting For Kasabaran Collapsible Pipe) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BKP-100 trong chuỗi Voi-Pita (Void Fitting For Kasabaran Collapsible Pipe).