(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Square Pipe Detector Bracket

Square Pipe Detector Bracket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,519VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for installing a detector to a small beam of square pipe.
· Can be installed easily on square pipes. Can be removed.
· A cable can be secured on the bracket top face using a cable tie.

 
Part Number
SGPB-10K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

308,519 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cable Tie Tool Related Color Silver Length(mm) 234
Compatible For square pipe 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part SGPB-10K in the Square Pipe Detector Bracket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGPB-10K trong chuỗi Square Pipe Detector Bracket.