(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bolt Clip

Bolt Clip

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      32,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Use to mount fixtures such as boxes, cable hangers (ACH-T) and saddles to hanging bolts.
· Single-action mounting to hanging bolts. Removal is also easy.

 
Part Number
SCH-TC
SCH-TC4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible bolt

32,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) W 3/8

37,620 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) W1/2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bolt/Nut