(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used for bonding a vinyl cable pipe and so on with a reducing adapter, etc. With brush
Part Number |
---|
VEBD-HI-100 |
VEBD-HI-500 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (g) |
---|---|---|---|---|---|
249,249 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 100 | ||
490,135 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 |
Loading...Tải…
Material | Other |