(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Epoxy Putty

Epoxy Putty

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      626,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for waterproofing accessories that will be immersed in water, etc.
· Bell mouth for handhole
· Ideal for waterproofing and securing connectors, etc.

 
Part Number
MPT-E500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

626,531 VND

1 Piece(s) 22 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Grey Material Resin Capacity(g) 500

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPT-E500 in the Epoxy Putty series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPT-E500 trong chuỗi Epoxy Putty.