(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fixing Stake For Trough FLEX

Fixing Stake For Trough FLEX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      244,124VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made of hot-dip zinc-tin alloy plating. Peg to fix a flexible cable trough to the ground

 
Part Number
TFU-100B
TFU-125B
TFU-200B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

244,124 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) Trough FLEX 100

320,068 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) Trough FLEX 125

909,358 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) Trough FLEX 200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron