(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for adjusting the height of a Mirai handhole (round) with the GL line and for adjusting the handhole depth.
*Joint frames cannot be stacked.
Part Number |
---|
MHR-3045-50 |
MHR-3045-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Adjustment thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|
953,171 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 50 | ||
1,172,238 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 100 |
Loading...Tải…
Color | Grey | Material | Resin |