(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Used as a manhole cover for Mirai Handhole (round)
·Made of FRP, it is tough and light, and easy to carry and handle
·Can be used as a waterproof type by attaching waterproof bolts
·Chain included. The lid and frame can be connected
Color | Black | Material | Resin | Applicable handhole | MHR-3045 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MKPBR-300 in the Manhole Lid (Round) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MKPBR-300 trong chuỗi Manhole Lid (Round).