(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Single-action type that can be installed on a void pipe with ease.
· Connecting a void pipe to a mounting plate has become easy.
· Can be secured with a small nail.
· Can be positioned tentatively with a nail, which makes the work easy.
Material | Iron | Applicable void pipe thickness(mm) | 2.0 to 7.0 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BK-S in the Void End Clip (For Outside) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BK-S trong chuỗi Void End Clip (For Outside).