(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used for installing a Square FLEX pipe to a drive-in bell mouth, block connector, flanged sleeve or drive-in sleeve. (KFEKH-125BAS is for size 125 flanged sleeve.)
Part Number |
---|
FEKH-30BA |
FEKH-40BA |
FEKH-50BA |
FEKH-65BA |
FEKH-80BA |
FEKH-100BA |
FEKH-125BA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
245,764 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F30 | ||
268,222 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F 40 | ||
355,517 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F50 | ||
448,347 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F65 | ||
624,699 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F80 | ||
900,318 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F100 | ||
1,514,347 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F125 |
Loading...Tải…
Color | Black | Material | Resin |