(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for connecting a VE pipe that is one size smaller.
· Designed to prevent water intrusion with the water-swelling non-woven fabric lined on the inside.
Part Number |
---|
FEVE-30DA |
FEVE-40DA |
FEVE-50DA |
FEVE-65DA |
FEVE-80DA |
FEVE-100DA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
333,668 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F30 ⇔ VE pipe 28 | ||
394,976 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F40 ⇔ VE pipe 36 | ||
505,926 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F50 ⇔ VE pipe 42 | ||
682,955 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F65 ⇔ VE pipe 54 | ||
881,288 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F80 ⇔ VE pipe 70 | ||
1,271,636 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | MIRALEX F100 ⇔ VE pipe 82 |
Loading...Tải…
Color | Black | Material | Resin |