(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Y-Branch Coupling for MIRALEX F

Y-Branch Coupling for MIRALEX F

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      637,241VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flame retardancy material is used. Used for branching Miralex F. With O-ring

 
Part Number
FECY-3040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

637,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin Compatible Pipe Diameter MIRALEX F30 × 2, MIRALEX F40 × 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part FECY-3040 in the Y-Branch Coupling for MIRALEX F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FECY-3040 trong chuỗi Y-Branch Coupling for MIRALEX F.