(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connector Quick For MIRALEX F

Connector Quick For MIRALEX F

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      265,071VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be easily attached by simply inserting the pipe.
· Designed to prevent water intrusion with the water-swelling non-woven fabric lined on the inside.

 
Part Number
FEK-30A
FEK-40A
FEK-50A
FEK-65A
FEK-80A
FEK-100A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

269,019 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F30

265,071 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F 40

384,402 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F50

496,410 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F65

765,602 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F80

953,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin