(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bell Mouth (Screw-In Type)

Bell Mouth (Screw-In Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      76,315VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flame retardancy materials are used, Use for cable installation, Comes with a stop ring

 
Part Number
MFB-36N
MFB-42N
MFB-54N
MFB-70N
MFB-82N
MFB-100N
MFB-125N
MFB-150N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

76,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 36

98,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 142

129,297 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 54

181,437 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 70

235,233 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 82

297,366 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 100

539,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 125

647,130 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin