(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Combination Coupling MIRALEX ⇔ VE Pipe

Combination Coupling MIRALEX ⇔ VE Pipe

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      218,541VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Mirai Industry resin pipe options Combination coupling MIRALEX ⇔ VE pipe

 
Part Number
MFVE-22M
MFVE-28M
MFVE-36HI
MFVE-36M
MFVE-42HI
MFVE-42M
MFVE-54HI
MFVE-54M
MFVE-70HI
MFVE-70M
MFVE-82HI
MFVE-82M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Compatible Pipe Diameter Color

218,541 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMIRALEX 22 ⇔ VE pipe PVC pipe 22Milky white

264,681 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMIRALEX 28 ⇔ VE pipe PVC pipe 28Milky white

251,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackMIRALEX 36 ⇔ VE pipe PVC pipe 36-

251,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMIRALEX 36 ⇔ VE pipe PVC pipe 36Milky white

260,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackMIRALEX 42 ⇔ VE pipe PVC pipe 42-

260,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMIRALEX 42 ⇔ VE pipe PVC pipe 42Milky white

319,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackMIRALEX 54 ⇔ VE pipe PVC pipe 54-

319,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMIRALEX 54 ⇔ VE pipe PVC pipe 54Milky white

379,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackMIRALEX 70 ⇔ VE pipe PVC pipe 70-

379,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMIRALEX 70 ⇔ VE pipe PVC pipe 70Milky white

467,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackMIRALEX 82 ⇔ VE pipe PVC pipe 82-

467,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteMIRALEX 82 ⇔ VE pipe PVC pipe 82Milky white

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin