(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coupling

Coupling

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      209,019VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for interconnecting MIRALEX pipes.· Can be firmly secured with a screw. (MFC-22B/28B/125 are single-action type.)

 
Part Number
MFC-36
MFC-42
MFC-54
MFC-70
MFC-82
MFC-100
MFC-125
MFC-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter Outer diameter (φD)
(mm)

209,019 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 3654

224,980 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 14261

291,822 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 5474

377,772 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 7091

503,735 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 82106

802,664 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 100128

1,255,287 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 125178

1,533,103 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 150194

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin