(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connector

Connector

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      240,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for connecting MIRALEX to a box, etc.
· Can be firmly secured with a screw. (MFK-22B/28B and sizes 125/150 are single-action type.)

 
Part Number
MFK-22L
MFK-28L
MFK-36
MFK-36L
MFK-42
MFK-54
MFK-70
MFK-82
MFK-100
MFK-125
MFK-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter Thickness
(mm)
Compatible wall thickness
(mm)

240,473 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 22311 to 18

256,173 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 2847 to 18

244,844 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 365-

313,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 3657 to 18

289,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 426-

349,341 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 546-

450,237 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 706-

710,903 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 826-

1,017,376 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 1006-

1,928,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 125--

2,358,851 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX 150--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin