(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connection Holder For Square FLEX

Connection Holder For Square FLEX

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,802VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for interconnecting Square FLEX pipes when layering Square FLEX.
· The holder can be attached in a single action to the groove of the Square FLEX with latches and is not disengaged easily.

 
Part Number
KFEH-30A
KFEH-30A-3
KFEH-30A-4
KFEH-50A
KFEH-100A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Square FLEX Quantity

47,802 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30-

57,431 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 303 mouth

70,277 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 304 mouth

92,968 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50-

184,611 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin