(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cap For Square FLEX

Cap For Square FLEX

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,948VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for preventing dirt and other contaminant from entering a Square FLEX or for protecting a terminal. Compatible conduits are Square FLEX 30 to 130

 
Part Number
KFEP30-C
KFEP50-C
KFEP100-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

42,948 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Square FLEX 30

54,997 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Square FLEX 50

185,460 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Square FLEX 100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin