(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
50‑Ω termination resistor for 10BASE2 cable
[Features]
· 50‑Ω termination resistor for 10BASE2 cable.
Connector Shape | Coaxial | A/B/C | BNC | Applicable pin/contact | Male (plug) |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Pins | 1 | Application | Cable Connection | Wire connection method | Crimp |
Connection direction | Straight | Protection function (environmentally resistant) | NA | Impedance(Ω) | 50 |
JAN Code | 4969887562284 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AD2-TM-PK in the Terminator (Pin Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD2-TM-PK trong chuỗi Terminator (Pin Type).