(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
TE Connectivity, heat shrink tube, RT-375 series.
Part Number |
---|
RT-375-1/8-X-STK |
RT-375-3/4-X-STK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal diameter (after contraction) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
288,250 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.6 | ||
584,750 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 9.5 |
Loading...Tải…
Tube Length(mm) | 1,200 | Color | Transparency | Shrinkage Rate | 2:1 to Less Than 3:1 |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Available | Material | Fluoropolymer | Adhesive | NA |
Operating Temperature(°C) | -55 to +150 | Halogen | No | Tube Shape | Straight |
Shrink Ratio Details | 2:1 |