(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
TE Connectivity, heat shrink tube, ATUM series.
Part Number |
---|
ATUM-12/3-0 |
ATUM-32/8-0 |
ATUM-52/13-0 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal diameter (before contraction) (mm) | Internal diameter (after contraction) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,148,719 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 3 | ||
1,803,800 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 32 | 8 | ||
5,151,815 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 52 | 13 |
Loading...Tải…
Tube Length(mm) | 1,200 | Color | Black | Shrinkage Rate | 4:1 or More |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Available | Material | Polyolefin | Adhesive | Available |
Operating Temperature(°C) | -55 to +110 | Withstand Voltage | 12 kV/mm | Halogen | No |
Tube Shape | Straight | Shrink Ratio Details | 4:1 |