(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Light-reducing film. ·Compatible models: NHL-FB2/NHL-FV2, PHE-3FB3/NHP-FB2/NHP-FV2
Part Number |
---|
NHL-TF |
NHP-TF |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,205,036 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 94 Day(s) | 10 | NHL-FB2 / NHL-FV2 | ||
1,205,036 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 94 Day(s) | 10 | PHE-3FB3 / NHP-FB2 / NHP-FV2 |
Loading...Tải…
Type | Light-Reducing Film | Product Name | Light-reducing film |