(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Microblower Driver Set

Microblower Driver Set

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Microblower Driver Set
  • Microblower Driver Set
  • Microblower Driver Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,612,311VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·A set of products consisting of a microblower, driver, and harness.

 

Microblower Driver Set: related images

 

 

Microblower Driver Set: related images

 

 

Microblower Driver Set: related images

 

 

Microblower Driver Set: related images

 

Part Number
TF029B-1000-P
TF037C-2100-P
TF037F-2000-P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInput Voltage Volume (DC input voltage)
(dB)

7,676,056 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Other] 0000765

7,612,311 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10DC24V67

7,612,311 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Other] 0000665

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Size Other Sensor output NA