(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

40×40×28 mm DC Fan for Server (25.6 to 31.5 CFM)

40×40×28 mm DC Fan for Server (25.6 to 31.5 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,010,156VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・40 × 40 × 28 mm Server DC Fan.

 
Part Number
VF40281B1-000U-A9H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,010,156 VND

1 Piece(s) 48 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 40x40 Thickness Other
Input Voltage DC12V Detailed Size (W×H×D)(mm) 40×40×28 Bearing Type 2 Ball
Consumption Power(W) 7.56 SPEED(RPM) 21600 Air Volume(CFM) 25.6
Static Pressure(Inch-H₂O) 2.77 Noise(dB) 58.6 Weight(g) 46.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part VF40281B1-000U-A9H in the 40×40×28 mm DC Fan for Server (25.6 to 31.5 CFM) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VF40281B1-000U-A9H trong chuỗi 40×40×28 mm DC Fan for Server (25.6 to 31.5 CFM).