(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

120 x 120 x 38 mm DC Fan (93 to 138 CFM) (Part Number)

120 x 120 x 38 mm DC Fan (93 to 138 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      975,515VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・120 × 120 × 38 mm DC Fan.

 
Part Number
MEC0384V2-000U-A99
MEC0384V3-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConsumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

975,515 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 5.82600116.00.2644.0

975,515 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 3.3210093.00.1837.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 120x120 Thickness 38mm
Input Voltage DC48V Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type VAPO
FUNCTION Category AUTO RESTART Weight(g) 218.0