(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Replacement battery for maintenance.
Part Number |
---|
BXB50F |
BXB75S |
BYB50S |
BYB80S |
BYB120S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible model |
---|---|---|---|---|---|
3,375,666 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | BX35F / BX50F / BX50FW / BY50FW | ||
7,035,276 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | BX75SW / BY75SW | ||
3,375,666 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | BY35S / BY50S | ||
7,035,276 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | BY80S | ||
9,170,770 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | BY120S |
Loading...Tải…
Type | A Battery | Product type | Replacement battery unit | Battery life | Long life (4 to 5 years) |
---|---|---|---|---|---|
Number of UPS used | 1 | Hot-swappable | Compatible |