(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Specifications]·The backup time can be extended with additional batteries. ·Number of expandable units: 1 to 6
Part Number |
---|
BUM100R |
BUM100RE |
BUM150RA |
BUM150S |
BUM300R |
BUM300S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible model | Dimensions: Height (mm) | Dimension: width (mm) | Dimensions: Depth (mm) | Number of units for expansion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,363,148 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | BU75RW / BU100RW | 87 | 438 | 474 | 1 | ||
67,616,638 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | BU100RE | 85 | 434 | 462 | 1 to 3 | ||
39,719,586 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | BU150R | 87 | 438 | 480 | 1 to 6 | ||
39,396,178 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | BU150SW | 224 | 145 | 395 | 1 | ||
86,809,631 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | BU200RW / BU300RW | 130 | 438 | 550 | 1 | ||
97,332,660 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | BU3002SW | 432 | 213 | 509 | 1 |
Loading...Tải…
Type | A Battery | Product type | Battery unit for expansion |