(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
RS-232C cable for FX series PC.
F2-232CAB external appearance
F2-232CAB specifications
F2-232CAB-1 external appearance
F2-232CAB-1 specifications
F2-232CAB-2 external appearance
F2-232CAB-2 specifications
Part Number |
---|
F2-232CAB-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,556,250 VND | 1 Piece(s) | Quote |
Loading...Tải…
Type | Serial Communication | Product type | RS-232C cable for PC | Length(m) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Product overview | PC side (DOS/V PC): D-SUB 9 pin female / FX-232AW/AWC/AWC-H side: D-SUB 25 pin male |
Please check the type/dimensions/specifications of the part F2-232CAB-1 in the RS-232C Cable For FX Series PC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F2-232CAB-1 trong chuỗi RS-232C Cable For FX Series PC.