(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ATEN Peripheral Device Switch USx21A

ATEN Peripheral Device Switch USx21A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,473,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Peripheral Switch USx21A
-2-Port USB 2.0 Peripheral Switch
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
US221A-AT
US421A-AT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnecting Part Port-Link/USB/VGA(Computer Part) No. of Connecting Port Size (L x W x H)
(mm)

1,473,360 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) - / 2 x USB Type B / -272 x 66 x 25

1,756,164 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) - / 4 x USB Type B / -4102 x 76 x 23

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM