(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ATEN USB Extender UE2120 Series

ATEN USB Extender UE2120 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,997,376VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN USB Extender UE2120 Series
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
UE2120
UE2120H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLocal Unit-Upstream Port/Downstream Port/Power Size (L x W x H)
(mm)

2,054,455 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1 x USB Type A Male / 1 x USB Type A Female / -64 x 22 x 13

1,997,376 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1 x USB Type A Male / 4 x USB Type A Female / 1 x DC 5V(Optional)82 x 41 x 17

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extenders Cable Length 12M