(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Terminal/MWT

Cable Terminal/MWT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      100,301VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Material] Free-cut brass (C3604BD), cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Gold plating 0.1 μ (nickel substrate 2 μ)

 
Part Number
MWT-2005
MWT-2006
MWT-2008
MWT-2010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)

100,301 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 105

100,698 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 106

101,098 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 108

101,495 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 1010

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Screw Size M2