(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MSF-Micro Surge Filter_Back-End Inverter Type (Part Number)

MSF-Micro Surge Filter_Back-End Inverter Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,461,022VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description


・Related Keywords: WOONYOUNG, Woonyoung, Inc Noise Filter

 
Part Number
WYMSF4-1.5L
WYMSF4-1.5S
WYMSF4-2.2L
WYMSF4-2.2S
WYMSF4-3.7L
WYMSF4-3.7S
WYMSF4-5.5L
WYMSF4-5.5S
WYMSF4-11L
WYMSF4-11S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kW)
Avilable Distance (Max.)
(m)
Weight
(kg)

1,461,022 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 1.5300(Max.)3.5

8,852,152 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 1.5100(Max.)3.2

1,566,489 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 2.2300(Max.)3.8

7,598,269 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 2.2100(Max.)3.6

2,023,508 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 3.7300(Max.)5.1

1,918,042 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 3.7100(Max.)4.8

2,304,749 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 5.5300(Max.)5.9

2,199,285 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 5.5100(Max.)5.6

4,167,982 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 11300(Max.)11.2

27,509,890 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 11100(Max.)9.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Circuit Configuration 3 Phase Rated Voltage(V) 220, 380/440