(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Varmeter (var) (Angle Type/Wide Angle/DIN)

Varmeter (var) (Angle Type/Wide Angle/DIN)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,843,940VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WY-R06R3
WY-R06R4
WY-R06R4U
WY-R08R3
WY-R08R4
WY-R08R4U
WY-R10R3
WY-R10R4
WY-R10R4U
WY-S47R3
WY-S47R4
WY-S47R4U
WY-S72R3
WY-S72R4
WY-S72R4U
WY-S96R3
WY-S96R4
WY-S96R4U
WY-SH96R3
WY-SH96R4
WY-SH96R4U
WY-W08R3
WY-W08R4
WY-W08R4U
WY-W11R3
WY-W11R4
WY-W11R4U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPhase wire TYPE SIZE
(mm)
INPUT CLASS(%) Remarks(Volt.)

1,843,940 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-R□□60x60110V or 220V / 5A or 1A±2.5Un

2,056,381 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-R□□60x60190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±2.5B

2,056,381 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-R□□60x60190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±2.5Un

1,848,116 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-R□□80x80110V or 220V / 5A or 1A±2.5Un

2,060,555 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-R□□80x80190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±2.5B

2,060,555 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-R□□80x80190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±2.5Un

1,849,508 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-R□□100x80110V or 220V / 5A or 1A±2.5Un

2,061,945 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-R□□80x100190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±2.5B

2,061,945 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-R□□80x100190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±2.5Un

1,935,221 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-S□□47x47110V or 220V / 5A or 1A1.5Un

2,156,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-S□□47x47190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A1.5B

2,156,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-S□□47x47190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A1.5Un

1,936,613 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-S□□72x72110V or 220V / 5A or 1A±1.0/±1.5Un

2,157,731 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-S□□72x72190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5B

2,157,731 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-S□□72x72190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5Un

1,939,395 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-S□□96x96110V or 220V / 5A or 1A±1.0/±1.5Un

2,170,254 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-S□□96x96190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5B

2,170,254 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-S□□96x96190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5Un

1,969,767 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-SH□□96x96110V or 220V / 5A or 1A±1.0/±1.5Un

2,191,949 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-SH□□96x96190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5B

2,191,949 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-SH□□96x96190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5Un

1,946,353 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-W□□80x80110V or 220V / 5A or 1A±1.0/±1.5Un

2,179,996 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-W□□80x80190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5B

2,179,996 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-W□□80x80190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5Un

1,949,135 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 3-wire typeWY-W□□110x110110V or 220V / 5A or 1A±1.0/±1.5Un

2,182,778 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-W□□110x110190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5B

2,182,778 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phase 3 4-wire typeWY-W□□110x110190/√3 V or 380/√3 V/5 A or 1 A±1.0/±1.5Un

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

BURDEN(VA) 0.5