(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NETmate NMC-F502 CAT.5E FTP Direct Cable 2 m

NETmate NMC-F502 CAT.5E FTP Direct Cable 2 m
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      491,579VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NMC-F501
NMC-F502
NMC-F503
NMC-F505
NMC-F510
NMC-F515
NMC-F520
NMC-F530
NMC-F550
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength: Fixed Length
(m)

491,579 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 1.0 to 1.91

494,354 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) 1.0 to 1.91.8

498,359 VND

30 Piece(s) 8 Day(s) 3.0 to 4.93

510,996 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5.0 to 6.95

540,581 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) 10.0 to 19.910

568,625 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) 10.0 to 19.915

596,671 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) 20.0 to 29.920

633,038 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) 30.0 to 49.930

750,190 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) 50.0 to 99.950

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Category CAT5e Length Fixed