(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Zinc plated steel sheet is formed into a tube with square lock structure and covered with oil-resistant vinyl coating.
・Oil-resistant
・For factory machinery
・ID (mm)…15.8
・OD (mm)…21.1
・Length…10m
Type | Corrugated Tube | Operating Temperature (Minimum)(℃) | -33 | Operating Temperature (Maximum)(℃) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Required Internal Diameter Size(mm) | 15.8mm | Color | Black | Protection Function (Environmental Resistance) | Oil Resistance / Weatherability |
Operating Temperature Range | -33 to 63°C | JAN Code | 4548745431384 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947SA-10 in the [Oil-Resistant] Flexible Cable Protection Tube EA947SA-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA947SA-10 trong chuỗi [Oil-Resistant] Flexible Cable Protection Tube EA947SA-10.