(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Color-Beige
・This coupling must be used for connecting or extending PF pipes.
・Application…PF pipe 28
Type | Connector/Coupling, Etc. | Color | Beige | Protection Function (Environmental Resistance) | Flame Retardance |
---|---|---|---|---|---|
Specification 1 | ·Compatible piping: PF tube 28/color: Be sure to use it when connecting or extending beige/PF pipes. ·JAN: 4518340242869 |