(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flexible Pipe [for Wiring] EA947HN-23 (Part Number)

Flexible Pipe [for Wiring] EA947HN-23
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,275,417VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Color-Beige
・PF pipe
・This pipe can be cut easily with a knife or a PVC cutter.
・To prevent the pipe from loosening, bind the pipe to a reinforcing bar or other objects.
・For pipe connection or extension, the EA947HN-21E to -23E coupling must be used.
・Applicable for exposed, hidden, and underground use
・OD…Dia. 23mm
・ID…Dia. 16mm
・Length…25m

 
Part Number
EA947HN-23
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,275,417 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Corrugated Tube Required Internal Diameter Size(mm) Ø16 Color Beige
Protection Function (Environmental Resistance) Flame Retardance

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HN-23 in the Flexible Pipe [for Wiring] EA947HN-23 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA947HN-23 trong chuỗi Flexible Pipe [for Wiring] EA947HN-23.